Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Black

This adhesive mount U clamp offers a fast, easy, convenient way to install wires and cable.
Ürün kodu:

UC-2-RT

106 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 17,3484 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

17.348,40 TL

1000 x 17,3484 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Ayarlanabilirlik Fixed
Taban Malzemesi Acrylic Based Adhesive
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 31 mm
Uyumlu Kablo Çapı 3.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 4.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin