Menü Arama

Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm 3.2 mm PA Natural

Vida Montajlı Yarım U Kelepçe, vidayla takılarak olağanüstü tutuş gücü sağlar. Yerin kıt olduğu durumlara uygun, düşük profile sahiptir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir. Kelepçe, Doğal Naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

HURCS-3-01

900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0877 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.087,70 TL

1000 x 6,0877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 16.5 mm
Taban Genişliği 7.6 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 4.8 mm
Delik Çapı 3.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Yükseklik 6.1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Ayarlanabilirlik Fixed
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin