Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Vidalı Taban

Stokta

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR2127

Seri Kodu: SR2127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
HURCS-4-01 6,0877 TL - 6,0877 TL 79941 Stokta
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,0877 TL - 6,0877 TL 5808 Stokta
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 3.2 mm PA Natural

HURCS-4-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
79941 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    18.3 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm 3.2 mm PA Natural

HURCS-2-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    15 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm 3.2 mm PA Natural

HURCS-3-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
5808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    16.5 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.8 mm