Menü Arama

Kablo Kelepçesi 4 Black

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 45.7 mm diameter.
Ürün kodu:

12876

6522 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,6169 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.261,69 TL

100 x 12,6169 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı 10.1 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Low Density Polyethylene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin