Menü Arama

Kablo Kelepçesi 12 Black

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 30 mm diameter.
Ürün kodu:

12882

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 53,6223 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.681,12 TL

50 x 53,6223 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı 30 mm
Uyumlu Delik Çapı 10.0 mm
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Low Density Polyethylene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin