Menü Arama

Genişletilebilir Manşon 30.0 mm 60.0 mm PA6

Örgülü kablo kılıfları genellikle kablo veya tellerle kullanılıp makasla kesilebilir ve saçaksız bir uç sağlar.
Ürün kodu:

900435

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.773,5303 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.773,53 TL

1 x 1.773,5303 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme UL94 V-2 Nylon 6/6 Monofilament
Birim Olarak Satılır Rulo
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin