Expandable sleeves to ease assembly. These sleeves fit a range of diameter cables and protect against abrasion in application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Nominal İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 16 Stokta |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.280,267 TL - 2.280,267 TL | 4 Stokta |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4.354,9992 TL - 4.354,9992 TL | 15 Stokta |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1.013,4733 TL - 1.013,4733 TL | 108 Stokta |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 529,5818 TL - 529,5818 TL | 255 Stokta |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 760,057 TL - 760,057 TL | 45 Stokta |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.520,21 TL - 1.520,21 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.773,5303 TL - 1.773,5303 TL | 2 Stokta |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2.026,9466 TL - 2.026,9466 TL | 16 Stokta |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7.192,4751 TL - 7.192,4751 TL | 17 Stokta |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5.113,425 TL - 5.113,425 TL | 468 Stokta |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.755,4744 TL - 3.755,4744 TL | 27 Stokta |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 912,1451 TL - 912,1451 TL | 12 Stokta |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.533,6833 TL - 2.533,6833 TL | 8 Stokta |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 1.520,21 TL - 1.520,21 TL | 9 Stokta |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 14 Stokta |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9.616,2904 TL - 9.616,2904 TL | 15 Stokta |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5.067,2708 TL - 5.067,2708 TL | 17 Stokta |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.013,4733 TL - 1.013,4733 TL | 9 Stokta |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 608,0648 TL - 608,0648 TL | 32 Stokta |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin