Menü Arama

Genişletilebilir Manşon 35.0 mm 75.0 mm PA6 Black

Örgülü kablo kılıfları genellikle kablo veya tellerle kullanılıp makasla kesilebilir ve saçaksız bir uç sağlar.
Ürün kodu:

900436

16 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.026,9466 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.026,95 TL

1 x 2.026,9466 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme UL94 V-2 Nylon 6/6 Monofilament
Birim Olarak Satılır Rulo
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin