Menü Arama

Genişletilebilir Manşon 5.0 mm 16.0 mm PPS Black

Örgülü kablo kılıfları genellikle kablo veya tellerle kullanılıp makasla kesilebilir ve saçaksız bir uç sağlar.
Ürün kodu:

900439

27 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.755,4744 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.755,47 TL

1 x 3.755,4744 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme UL94 V-0 Polyphenylene Sulfide Monofilament
Birim Olarak Satılır Rulo
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin