Menü Arama

Genişletilebilir Manşon 20.0 mm 50.0 mm PPS Black

Örgülü kablo kılıfları genellikle kablo veya tellerle kullanılıp makasla kesilebilir ve saçaksız bir uç sağlar.
Ürün kodu:

900445

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 6.676,4308 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.676,43 TL

1 x 6.676,4308 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme UL94 V-0 Polyphenylene Sulfide Monofilament
Birim Olarak Satılır Rulo
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin