Menü Arama

Kablo Bilezikleri M12 Grey

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Ürün kodu:

467400

119092 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 25,8649 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.293,25 TL

50 x 25,8649 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Rakor Formatı Spiral
Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 6
Diş Boyutu M12

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin