Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896 Stokta |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6512 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 18504 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 51110 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1187466 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 182 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 467386 | 271000 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2465 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 33022 Stokta |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 1368 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 221920 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 361 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 11960 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2970 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 23484 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 12098 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 42940 Stokta |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 22575 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6500 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin