Menü Arama

Spiral Sargı 13.0 mm 70.0 mm LDPE Natural

Uygun maliyetli hortum ve kablo koruması sağlayan hafif ve koruyucu Doğal Polietilen sargı. Ezilmeye dirençli, esnek ve uygulanması kolaydır.
Ürün kodu:

HW-12-14-PE

3575 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 39,765 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

994,13 TL

25 x 39,765 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 13.0 - 70.0 mm
Bobin Başına Uzunluk 25.0 m
Dış Çap 12.0 mm
Aralık Uzunluğu 25.0 m
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin