A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
|||
| 120 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
|||
| SBX-19-E | 924 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| HW-5-7-PE | 20 Stokta |
Doğal renk
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17050 Stokta |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| HW-8-10-PE | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 95150 Stokta |
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 32450 Stokta |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| HW-12-14-PE-BK | 28600 Stokta |
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 13650 Stokta |
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2200 Stokta |
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 25650 Stokta |
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 440 Stokta |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 134200 Stokta |
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
|||
| 18150 Stokta |
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin