Menü Arama

Spiral Sargı 7.0 mm 40.0 mm LDPE Black

Uygun maliyetli hortum ve kablo koruması sağlayan hafif ve koruyucu Siyah Polietilen sargı, ezilmeye dirençli ve esnektir, kolay takılır ve esnekliği kısıtlamadan aşınmaya karşı korur.
Ürün kodu:

HW-8-10-PE-BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 24,7787 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

619,47 TL

25 x 24,7787 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 7.0 - 40.0 mm
Bobin Başına Uzunluk 25.0 m
Dış Çap 8.0 mm
Aralık Uzunluğu 25.0 m
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin