Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.0 mm

Ürün kodu:

064362201137E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301300000
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Montaj Yönelimi Universal
Kavrama Aralığı 28.0 mm
Kavrama Uzunluğu 28.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 20.0 mm
Hazne Yüksekliği 30.0 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin