Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Series Code :SR5523
Seri Kodu: SR5523
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Kavrama Uzunluğu | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 26 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 2508 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 420 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 141 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 19 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 5 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 104 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 900 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 976 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 47 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 105 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|||
| 42 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 30 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 136 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm