Miktar | Birim fiyatı |
---|
GTIP Numarası | 7907000090 |
---|---|
Renk | Black |
Bitir | Black Powder Coated |
Mil Malzemesi | Steel |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Biçim | Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit |
Kulp Tipi | Kelebek Topuz Tutamak |
Montaj Yönelimi | Universal |
Kavrama Aralığı | 30.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.181 in |
Kavrama Uzunluğu | 45.0 mm |
Kavrama Uzunluğu | 1.772 in |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 20.0 mm |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 0.787 in |
Hazne Yüksekliği | 30.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.181 in |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.