Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 43.0 mm

Ürün kodu:

064362301131E

66 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 7907000090
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Montaj Yönelimi Universal
Kavrama Aralığı 43.0 mm
Kavrama Uzunluğu 43.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 30.0 mm
Hazne Yüksekliği 40.0 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin