Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chrome Plated

Ürün kodu:

064362501137E

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301409000
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Mandal Malzemesi Zinc Alloy
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Kulp Tipi Topuz Tutamak
Montaj Yönelimi Universal
Kavrama Aralığı 58.0 mm
Kavrama Uzunluğu 58.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 50.0 mm
Hazne Yüksekliği 60.0 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin