Menü Arama

Kavrama Kayışı 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Black

Kanca ve Halka Kablo Bağı, tekrar kullanımın şart olduğu durumlarda mükemmeldir. Vida Deliği yoktur.
Ürün kodu:

1347341

585 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 320,1568 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

32.015,68 TL

100 x 320,1568 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kanca Malzemesi PE; PP
Kayış Malzemesi Nylon
Delik Tipi Vida Deliksiz
Tip Standart Kelepçe
With Buckle? Evet
Toplam Uzunluk 300.0 mm
Toplam Genişlik 24.0 mm
Bant Genişliği 16.0 mm
With Screw Hole? Hayır
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1347341 bu diğer ürünün yerini alır:

Cırt Cırt Kavrama Kayışı - Plastik Toka - Black, , Vida Deliksiz, Standart Bağ
Ürün kodu: RKWDA-16-300-BK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin