These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,2092 TL - 51,3437 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 46,9213 TL - 52,1348 TL | 90 Stokta |
LDPE
|
Orange
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 117,6395 TL - 130,7106 TL | 66 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 120,5117 TL - 133,902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Kırmızı
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 13310 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 106,3309 TL - 118,1455 TL | 137 Stokta |
LDPE
|
Beyaz
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 28,9905 TL - 28,9905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Siyah
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 34,1966 TL - 34,1966 TL | 71346 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 47,3648 TL - 47,3648 TL | 537948 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 43,8917 TL - 48,7688 TL | 520 Stokta |
LDPE
|
Sarı
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 26,4086 TL - 29,343 TL | 19 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
|||
| 37,0728 TL - 41,192 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 37,0728 TL - 41,192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 21,554 TL - 21,554 TL | 201600 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 25,826 TL - 25,826 TL | 910064 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 30,1188 TL - 33,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 28,4402 TL - 31,6001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin