Menü Arama

Cırt Cırt - Standart Kablo Bağı - Toplam Uzunluk 229.0 mm | 9.016 in ; Bant Genişliği 19.1 mm | 0.752 in ; Grey

Kanca ve Halka kablo bağı, tekrar kullanımın şart olduğu durumlar için idealdir. Vidayla da takılabilen bağ, daha fazla güvenlik sağlar.
Ürün kodu:

RKW-12-9-GY

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Kanca Malzemesi LDPE
Kayış Malzemesi Nylon
Delik Tipi Screw Hole
Tip Standart Kelepçe
With Buckle? Hayır
Toplam Uzunluk 229.0 mm
Toplam Genişlik 38.1 mm
Bant Genişliği 19.1 mm
With Screw Hole? Evet

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin