Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.
Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 464 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 89 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
| 220 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 258 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 202 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 410 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 892 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 201 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 866 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 2014 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
| 67 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 83 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 232 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 424 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 69 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
|||
| 381 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
| 926 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.4
|
|||
| 604 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin