Menü Arama

Vida Kapağı M5 12.0 303 Stainless Steel

Düşük başlı ve altıgen uçlu Kapak Cıvatası. Düşük baş tasarımı, vida başı için gereken açıklığı azalttığından düz havşa açma gerekmez. Çok az açıklık olan uygulamalar için idealdir.
Ürün kodu:

20141127

196 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 103,9012 TL
100 - 249 93,496 TL
250 - 749 83,0908 TL
750 + 72,761 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

103,90 TL

1 x 103,9012 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 12.0
r1 0.2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin