Menü Arama

Vida Kapağı M4 25.0 303 Stainless Steel

Düşük başlı ve altıgen uçlu Kapak Cıvatası. Çok düşük profilli düşük baş sayesinde vida, havşa konunum gerektirmez. Çok az açıklık olan uygulamalar için idealdir.
Ürün kodu:

20141691

90 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 113,10 TL
100 - 249 101,79 TL
250 - 749 90,48 TL
750 + 79,17 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

113,10 TL

1 x 113,10 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 25.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 1.10 Nm
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin