Menü Arama

Vida Kapağı M4 6.0 316 Stainless Steel

Çok düşük başlı ve altıgen tahrikli Vida Kapağı. Çok düşük profilli düşük baş tasarımı sayesinde vida, havşalı konum gerektirmez. Azami açıklığa sahip uygulamalar için idealdir. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20203238

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 6.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin