Menü Arama

Vida Kapağı M6 40.0 316 Stainless Steel

Son derece düşük başlı ve torx tahrikli Vida Kapağı. Son derece düşük profilli düşük baş tasarımı sayesinde vida, havşalı konum gerektirmez. Azami açıklığa sahip uygulamalar için idealdir. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20206581

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 40.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 316 Stainless Steel
Torx Boyutu TX 20
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin