Menü Arama

Dişli Eklenti M8 Square 25.4 mm 2.0 mm PA

Kare Dişli Boru Eklentisi, ayarlanabilir kare boru destekleriyle kullanılabilmesi için M18 eklentiye sahiptir. Delme ihtiyacını azaltarak zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, kaster, ray veya herhangi bir harici bileşen eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Siyah naylon malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

199412

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
125 - 999 24,1111 TL
1000 - 1249 13,7778 TL
1250 + 9,8412 TL
Standart paket: 1250

Şunun katları halinde sipariş ver: 125

Toplam fiyat:

3.013,89 TL

125 x 24,1111 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 25.4 mm
L2 25.4 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme PA
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin