Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri, Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Renk Malzeme AxA Satın Al
97940 Stokta
M8
Siyah
PA6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Siyah
PA6
74475 Stokta
M10
Siyah
PA6
87880 Stokta
M10
Siyah
PA6
20.0 mm
846 Stokta
M8
Siyah
PA6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA6
14892 Stokta
M10
Siyah
PA6
1300 Stokta
M8
Siyah
PA6
920 Stokta
1.5 mm
M10
Siyah
PA
40.0 mm
61164 Stokta
2.0 mm
M12
Siyah
PA
40.0 mm
48 Stokta
1.5 mm
M16
Siyah
PA
30.0 mm
16 Stokta
2.0 mm
M20
Siyah
PA
50.0 mm
192 Stokta
1.5 mm
M16
Siyah
PA
30.0 mm
76 Stokta
2.0 mm
M10
Siyah
PA
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA
240 Stokta
1.5 mm
M20
Siyah
PA
50.0 mm
5339 Stokta
1.5 mm
M10
Siyah
PA
30.0 mm
66 Stokta
1.5 mm
M12
Siyah
PA
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
HIPS
  • / 8
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063005011401


Stok Seviyeleri
97940 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063007011401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063017011401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063016511401


Stok Seviyeleri
74475 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 1.5 mm Siyah PA6

063015011401


Stok Seviyeleri
87880 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063006511401


Stok Seviyeleri
846 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063005511401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063016011401


Stok Seviyeleri
14892 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA6 Siyah

063006011401


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493608


Stok Seviyeleri
920 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

493613


Stok Seviyeleri
61164 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493607


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

493638


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493624


Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

493629


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Dişli Eklenti M8 Square 25.4 mm 2.0 mm PA

199412


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493618


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493605


Stok Seviyeleri
5339 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493609


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Dişli Eklenti M8 Square 31.7 mm 2.0 mm HIPS Siyah

462389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HIPS
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790