Menü Arama

Dişli Eklenti M10 35.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Ürün kodu:

461359

784 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 87,0679 TL
200 - 399 49,753 TL
400 + 35,5379 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

3.482,72 TL

40 x 87,0679 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 35.0 mm
L2 35.0 mm
Diş Boyutu M10
Malzeme PA
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin