Menü Arama

Dişli Eklenti M8 Square 38.1 mm 2.0 mm HIPS Black

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Ürün kodu:

462390

3500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 77,2793 TL
125 - 249 44,1595 TL
250 + 31,5426 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.931,98 TL

25 x 77,2793 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 38.1 mm
L2 38.1 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme HIPS
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin