Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 40.0 mm 2.5 mm Cast Aluminium Alloy

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Ürün kodu:

466584

2578 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 254,2487 TL
50 - 99 145,285 TL
100 + 103,7749 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.542,49 TL

10 x 254,2487 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Cast Aluminium Alloy
Renk Natural
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin