Menü Arama

Dişli Eklenti 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Ürün kodu:

493611

168 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
24 + 258,9053 TL
Standart paket: 24

Şunun katları halinde sipariş ver: 24

Toplam fiyat:

6.213,73 TL

24 x 258,9053 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
H 35.0 mm
h 8.0 mm
T 1.5 mm
Diş Boyutu M20
Azami Statik Yük Kapasitesi 9500 N
Malzeme PA
Eklenti Malzemesi Nickel Plated Brass
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin