493618
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 7 | 650,176 TL |
8 - 15 | 371,5292 TL |
16 + | 265,3779 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L1 | 50.0 mm |
---|---|
L1 | 1.969 in |
L2 | 50.0 mm |
L2 | 1.969 in |
H | 45.0 mm |
H | 1.772 in |
h | 10.0 mm |
h | 0.394 in |
T | 1.5 mm |
T | 0.059 in |
Diş Boyutu | M20 |
Azami Statik Yük Kapasitesi | 9500 N |
Azami Statik Yük Kapasitesi | 9500 N |
Malzeme | PA |
Eklenti Malzemesi | Nickel Plated Brass |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.