Menü Arama

Dişli Eklenti M10 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Ürün kodu:

493629

76 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 11 1.300,6097 TL
12 - 23 743,2055 TL
24 + 530,861 TL
Standart paket: 24

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.300,61 TL

1 x 1.300,6097 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme PA
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin