Menü Arama

Dişli Eklenti 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Ürün kodu:

493636

413 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 7 1.341,3101 TL
8 - 15 766,4628 TL
16 + 547,4735 TL
Standart paket: 16

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.341,31 TL

1 x 1.341,3101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
T 2.0 mm
Diş Boyutu M12
Azami Statik Yük Kapasitesi 9500 N
Malzeme PA
Eklenti Malzemesi Stainless Steel
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin