Menü Arama

Metal Dişli Eklenti M12 Square 50.0 mm 1.5 mm HDPE Black

Polished HDPE Square Threaded Insert & Glide has a M12 threaded insert to accommodate adjustable leveling mounts and feet.
Ürün kodu:

498597

1418 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 66,9754 TL
125 - 249 38,2716 TL
250 + 27,3369 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.674,39 TL

25 x 66,9754 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.1 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme HDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 498597 bu diğer ürünün yerini alır:

Dişli Eklenti M12 Square 2.0 mm HDPE Black
Ürün kodu: 466282

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin