Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 25.0 mm 2.0 mm HDPE Black

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Ürün kodu:

498643

1273 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 97,0826 TL
1000 + 10,0274 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

9.708,26 TL

100 x 97,0826 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme HDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin