Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Ürün kodu:

499245

1353 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 149,1489 TL
50 - 99 85,228 TL
100 + 60,8771 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.491,49 TL

10 x 149,1489 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme PA
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin