Menü Arama

Metal Dişli Eklenti M8 Square 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grey

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Ürün kodu:

551719

1634 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 20,9101 TL
1000 + 13,0453 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.091,01 TL

100 x 20,9101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme HDPE
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin