Menü Arama

Metal Dişli Eklenti M8 Square 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grey

Kare Dişli Boru Eklentisi, yüksekliği ayarlanabilen taşıyıcı ve ayaklarla kullanılabilmesi için dahili dişleri olan M8 eklentiye sahiptir. Delme ihtiyacını azaltarak zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, kaster, ray veya herhangi bir harici bileşen eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Gri YYPE malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

551720

42035 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 68,7784 TL
50 - 99 39,302 TL
100 + 28,0728 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

687,78 TL

10 x 68,7784 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme HDPE
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin