Menü Arama

Metal Dişli Eklenti M6 Square 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grey

Kare Dişli Boru Eklentisi, yüksekliği ayarlanabilen taşıyıcı ve ayaklarla kullanılabilmesi için dahili dişleri olan M6 eklentiye sahiptir. Delme ihtiyacını azaltarak zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, kaster, ray veya herhangi bir harici bileşen eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Gri YYPE malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

551724

22302 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 26,5325 TL
250 - 499 15,1614 TL
500 + 10,8295 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.326,63 TL

50 x 26,5325 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Diş Boyutu M6
Malzeme HDPE
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin