Menü Arama

Round Dişli Eklenti Black HDPE

Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Ürün kodu:

566010137904

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 46,1455 TL
250 - 999 12,9479 TL
1000 + 10,9036 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.153,64 TL

25 x 46,1455 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme HDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin