Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 25.0 mm 1.5 mm Cast Aluminium Alloy

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Ürün kodu:

PZAS250-15M10

1149 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 270,4772 TL
200 - 399 154,5584 TL
400 + 110,3988 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

10.819,09 TL

40 x 270,4772 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme Cast Aluminium Alloy
Renk Krom
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin