Menü Arama

Dişli Eklenti M8 Square 25.4 mm 18 Krom

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Ürün kodu:

PZFL254-18M08

1421 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 173,8783 TL
250 - 499 99,359 TL
500 + 70,9707 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

8.693,92 TL

50 x 173,8783 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 1.2 mm
Malzeme Steel
Renk Krom
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin