Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 40.0 mm 2.0 mm HDPE With Metal Insert Black

Kare Dişli Boru Eklentisi, ayarlanabilir kare boru destekleriyle kullanılabilmesi için M10 eklentiye sahiptir. Delme ihtiyacını azaltarak zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, kaster, ray veya herhangi bir harici bileşen eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Siyah YYPE malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

PZMN400-RM10B

3598 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 226,4283 TL
125 - 249 129,3875 TL
250 + 92,4197 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

5.660,71 TL

25 x 226,4283 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Diş Boyutu M10
Malzeme HDPE With Metal Insert
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin