Menü Arama

Dişli Eklenti M8 Square 20.0 mm 2.0 mm HDPE With Metal Insert Black

Kare Dişli Boru Eklentisi, ayarlanabilir kare boru destekleriyle kullanılabilmesi için M8 eklentiye sahiptir. Delme ihtiyacını azaltarak zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, kaster, ray veya herhangi bir harici bileşen eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Siyah YYPE malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

PZMS200-RM08B

14000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 75,7337 TL
500 - 999 43,2764 TL
1000 + 30,9117 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.573,37 TL

100 x 75,7337 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme HDPE With Metal Insert
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin