Menü Arama

Dişli Eklenti M10 Square 25.0 mm 2.0 mm HDPE With Metal Insert Black

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Ürün kodu:

PZMS250-RM10B

1933 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 101,4934 TL
250 - 499 57,9963 TL
500 + 41,4259 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.074,67 TL

50 x 101,4934 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme HDPE With Metal Insert
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin