Menü Arama

Kauçuk Stoperler

Stokta

These rubber stops have rectangular double female or double male options. They are made from black zinc plated steel and rubber.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik Taban Uzunluğu Uzunluk Satın Al
1.800,1402 TL - 2.000,1558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
168.0 mm
168.0 mm
1.232,173 TL - 1.369,081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
136.0 mm
136.0 mm
484,7315 TL - 538,5904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
136.0 mm
136.0 mm
1.743,4535 TL - 1.937,1705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
168.0 mm
168.0 mm
Tampon Rectangular M12 200.0 mm 100.0 mm Steel;Rubber

552017

Fiyat Aralığı
2.000,1558 TL - 1.800,1402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çift Dişi 11,0 mm
  • Uzunluk
    168.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    168.0 mm
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999190
Tampon Rectangular 150.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

552014

Fiyat Aralığı
1.369,081 TL - 1.232,173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çift Dişi 11,0 mm
  • Uzunluk
    136.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    136.0 mm
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016930090
Tampon Rectangular M10 150.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

552016

Fiyat Aralığı
538,5904 TL - 484,7315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çift Dişi 11,0 mm
  • Uzunluk
    136.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    136.0 mm
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999190
Tampon Rectangular 200.0 mm 100.0 mm Steel;Rubber

552015

Fiyat Aralığı
1.937,1705 TL - 1.743,4535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çift Dişi 11,0 mm
  • Uzunluk
    168.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    168.0 mm
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999190